Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
SA700ID04
Produktmerkmal
SA700ID05
Breite
mm
SA700ID06
Tiefe
61 mm
SA700ID07
Höhe
90 mm
SA700ID08
Masse
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1262-1DB51
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Binäreingang für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCableSegment.BUSBARSEGMENT
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 33 13 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Elektrische Leiterkupplungen
UNICLASSC
Uni Class code
Ss_75_10_21_21
LODLEVEL_
0,'None'
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D