Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID26
Produktbeschreibung
MVL661.15-1.0 Kältemittelventil PN40
SA110ID05
Warenhauptgruppe
MVL661.15-1.0
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Armaturtyp
Absperr- und Regelarmaturen
SA700ID27
Nennweitensystem
DN
SA700ID28
Nennmaß
15
SA700ID06
kvs-Wert
1 m³/h
SA700ID30
Nenndruck PN
45
SA71012ID04
Länge
140.00 mm
SA71012ID05
Breite
102.00 mm
SA71012ID06
Höhe
276.00 mm
SA71012ID08
Masse (netto)
4.40 kg
SA700ID07
Maximale Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
45 bar
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Stahl
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:MVL661.15-1.0
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:MVL661.15-1.0
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:MVL661.15-1.0
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914016034
SA810ID10
Beschreibungstext
Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN15, kvs 1,0, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210514
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010261
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Solenoid valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.MIXING
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 31 29 15
OMNICLASS
OmniClass Titel
Thermostatically Controlled Mixing Valves
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_65_54_94_87
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.