M3FK20LX VENTIL
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
oemprodukte
Heating and combustion
Heat pumps
Valves and actuators - refrigerant
M3FK20LX
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/oemprodukte/waermeerzeugungundverbrennung/waermepumpen/ventileundstellantriebekaeltemittel/m3fk20lx/m3fk20lx_bpz_m3fk20lx.prj},{NB=M3FK20LX VENTIL (0)},{SA810ID03=BPZ:M3FK20LX},{SA700ID28=20},{SA700ID06=5},{SA71012ID04=170.00},{SA71012ID05=70.00},{SA71012ID06=265.00},{SA71012ID08=3.50},{SA700ID07=120},{SA700ID08=32},{SA700ID36_=1},{SA700ID04_=13},{SA700ID38_=1},{SA700ID39_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID26=M3FK20LX VENTIL},{SA110ID05=M3FK20LX},{PREVIEW=../../_pool_/08/6a/m3fk20lx2cstetigekmv2cma2cpn32.png},{SA700ID04=Absperr- und Regelarmaturen},{SA700ID27=DN},{SA700ID30=32},{SA400ID03=Stahl},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:M3FK20LX},{SA810ID04=BPZ:M3FK20LX},{SA810ID06=7612914015891},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID26
Product description
M3FK20LX Valve
M3FK20LX Valve
SA110ID05
Main product group
M3FK20LX
M3FK20LX
PREVIEW
Preview
../../_pool_/08/6a/m3fk20lx2cstetigekmv2cma2cpn32.png
../../_pool_/08/6a/m3fk20lx2cstetigekmv2cma2cpn32.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA700ID04
Valve assembly type
shut-off and control valve assemblies
SA700ID27
Nominal width system
DN
SA700ID28
nominal dimension
20
20
SA700ID06
kvs value
5
5
m³/h
SA700ID30
Nominal pressure PN
32
32
SA71012ID04
Length
170.00
170.00
mm
SA71012ID05
Width
70.00
70.00
mm
SA71012ID06
Height
265.00
265.00
mm
SA71012ID08
mass (net)
3.50
3.50
kg
SA700ID07
Maximum operating temperature
120
°C
SA700ID08
Maximum operating pressure
32
32
bar
SA400ID03
Body material
steel
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:M3FK20LX
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:M3FK20LX
BPZ:M3FK20LX
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:M3FK20LX
BPZ:M3FK20LX
SA810ID06
GTIN number
7612914015891
7612914015891
SA810ID10
Description text
Mixing/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN20, kvs 5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
Mixing/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN20, kvs 5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210514
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010303
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Three-way solenoid valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.GASCOCK
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 61
OMNICLASS
OmniClass title
Thermostatic Expansion Valves
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_54_85_26
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보