Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID26
Produktbeschreibung
M3FB15LX06/A VENTIL
SA110ID05
Warenhauptgruppe
M3FB15LX06/A
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Armaturtyp
Absperr- und Regelarmaturen
SA700ID27
Nennweitensystem
DN
SA700ID28
Nennmaß
15
SA700ID06
kvs-Wert
1 m³/h
SA700ID30
Nenndruck PN
43
SA71012ID04
Länge
160.00 mm
SA71012ID05
Breite
82.00 mm
SA71012ID06
Höhe
274.00 mm
SA71012ID08
Masse (netto)
4.30 kg
SA700ID07
Maximale Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
43 bar
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Stahl
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:M3FB15LX06/A
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:M3FB15LX06/A
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:M3FB15LX06/A
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914015815
SA810ID10
Beschreibungstext
Verteil-/Durchgangs-Magnetventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 0,6, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210514
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010303
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Drei-Wege-Magnetventil
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.GASCOCK
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 31 61
OMNICLASS
OmniClass Titel
Thermostatic Expansion Valves
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_65_54_85_26
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.