M3FB15LX/A VENTIL
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
oemprodukte
Heating and combustion
Heat pumps
Valves and actuators - refrigerant
M3FB15LX/A
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/oemprodukte/waermeerzeugungundverbrennung/waermepumpen/ventileundstellantriebekaeltemittel/m3fb15lxa/m3fb15lx_a_bpz_m3fb15lx_a.prj},{NB=M3FB15LX/A VENTIL (0)},{SA810ID03=BPZ:M3FB15LX/A},{SA700ID28=15},{SA700ID06=3},{SA71012ID04=160.00},{SA71012ID05=82.00},{SA71012ID06=274.00},{SA71012ID08=4.30},{SA700ID07=120},{SA700ID08=43},{SA700ID36_=1},{SA700ID04_=13},{SA700ID38_=1},{SA700ID39_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID26=M3FB15LX/A VENTIL},{SA110ID05=M3FB15LX/A},{PREVIEW=../../_pool_/16/ea/m3fb15lx2e2e2fa2cstetigekmv2cma2cps43.png},{SA700ID04=Absperr- und Regelarmaturen},{SA700ID27=DN},{SA700ID30=43},{SA400ID03=Stahl},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:M3FB15LX/A},{SA810ID04=BPZ:M3FB15LX/A},{SA810ID06=7612914015808},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID26
Product description
M3FB15LX/A Valve
SA110ID05
Main product group
M3FB15LX/A
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA700ID04
Valve assembly type
shut-off and control valve assemblies
SA700ID27
Nominal width system
DN
SA700ID28
nominal dimension
15
SA700ID06
kvs value
3
m³/h
SA700ID30
Nominal pressure PN
43
SA71012ID04
Length
160.00
mm
SA71012ID05
Width
82.00
mm
SA71012ID06
Height
274.00
mm
SA71012ID08
mass (net)
4.30
kg
SA700ID07
Maximum operating temperature
120
°C
SA700ID08
Maximum operating pressure
43
bar
SA400ID03
Body material
steel
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:M3FB15LX/A
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:M3FB15LX/A
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:M3FB15LX/A
SA810ID06
GTIN number
7612914015808
SA810ID10
Description text
Diverting/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN15, kvs 3, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210514
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010303
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Three-way solenoid valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.GASCOCK
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 61
OMNICLASS
OmniClass title
Thermostatic Expansion Valves
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_54_85_26
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보