Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
LODLEVEL
LOD Level
SA300ID03
Typ (ASN)
M 592/01
SA700ID04
Produktname
M 592/01 Montagegehäuse
SA700ID05
Breite
97.00 mm
SA700ID06
Tiefe
36.00 mm
SA700ID07
Höhe
53.00 mm
SA700ID08
Gewicht
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?5WG1592-8AB01
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1592-8AB01
SA810ID04
DATANORM
5WG1592-8AB01
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625017576
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zubehör für Bussysteme
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcJunctionBox.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-13 19 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Starre Bleche, Platten, Tafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_80_77_28
LODLEVELX
LOD Level Help Variable
'200','200','400','400'
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D