Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
JB 260C23
SA700ID04
Produktmerkmal
JB 260C23 Binäreingänge 4x230V
SA700ID05
Breite
70.0 mm
SA700ID06
Tiefe
44.6 mm
SA700ID07
Höhe
90.0 mm
SA700ID08
Masse
0.180 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1260-4CB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1260-4CB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1260-4CB23
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914096968
SA810ID10
Beschreibungstext
Binäreingang 4 x AC/DC 12...230 V
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000688
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Binäreingang für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Dimmer
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D