Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
GPC161.1A/09R Klappenstellantrieb
SA110ID05
Warenhauptgruppe
GPC161.1A/09R
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA500ID03
Einsatzbereich
Luft
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
DC
SA700ID07
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
24
SA700ID08
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
45
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
Hz
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
VA
SA700ID16
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
W
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-32.00 °C
SA700ID26
zulässige Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
% rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
0.55 kg
SA71006ID04
Länge
0.00 mm
SA71006ID05
Breite
0.00 mm
SA71006ID06
Höhe
0.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D714
SA740ID04
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D714
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D714
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Luftklappenantriebe mit Federrückzug für Schienenfahrzeuge
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
10
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210614
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 15 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Electric Motors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_21
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.