Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
GNA126.1E/H12 F&S, AC/DC24 V,7 Nm, 95°C
SA110ID05
Warenhauptgruppe
GNA126.1E/H12
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA500ID03
Einsatzbereich
Luft
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
W
SA700ID14
Leistungsaufnahme DC
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
50 °C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
1.3 kg
SA71006ID04
Länge
61.000 mm
SA71006ID05
Tiefe
81.000 mm
SA71006ID06
Höhe
200.000 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D182
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D182
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D182
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914105110
SA810ID10
Beschreibungstext
Stellantriebe für Brandschutzklappen
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 15 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Electric Motors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_21
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.