GLB181.1E/MO Actuator VAV Modbus (0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Damper actuators
VAV controller
VAV compact controllers with Modbus RTU communication
GLB181.1E/MO
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/hvacproducts/damperactuators/vavcontroller/vavcompactcontrollerswithmodbusrtucommunication/glb1811emo/glb181_1e/mo_s55499-d167.prj},{NB=GLB181.1E/MO Actuator VAV Modbus(0)-S55499-D167},{SA810ID03=S55499-D167},{SA700ID07=MIN},{SA700ID08=MIN},{SA700ID12=3.00},{SA700ID16=2.50},{SA700ID20=50.00},{SA700ID22=0.00},{SA700ID24=50.00},{SA700ID25=0.00},{SA700ID26=95.00},{SA700ID32=0.60},{SA71006ID04=71.00},{SA71006ID05=61.00},{SA71006ID06=158.00},{SA810ID15=1},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA700ID15=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=GLB181.1E/MO Actuator VAV Modbus},{SA110ID05=GLB181.1E/MO},{PREVIEW=../../bilder/a6v10582198.png},{SA100ID04=electromotive},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC},{SA700ID09=50/60},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product description
GLB181.1E/MO Actuator VAV Modbus
SA110ID05
Product main group
GLB181.1E/MO
LODLEVEL
Low
High
Low
High
PREVIEW
Preview
SA100ID04
Actuator type
electromotive
SA700ID05
nominal/operating voltage
24
V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
AC
SA700ID07
minimum operating voltage (lower functioning limit)
V
SA700ID08
maximum operating voltage (upper functioning limit)
V
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60
Hz
SA700ID12
maximum power consumption AC (in starting state)
3.00
VA
SA700ID16
maximum power consumption DC (in starting state)
2.50
W
SA700ID29
degree of protection provided by enclosure
IP54
SA700ID38
lock against rotation
no
SA700ID20
maximum temperature of medium
50.00
°C
SA700ID22
minimum temperature of medium
0.00
°C
SA700ID24
maximum ambient temperature
50.00
°C
SA700ID25
minimum ambient temperature
0.00
°C
SA700ID26
allowable ambient humidity (in operation)
95.00
% rF
SA700ID27
condensation allowable
no
SA700ID32
mass (net)
0.60
kg
SA71006ID04
Length
71.00
mm
SA71006ID05
width
61.00
mm
SA71006ID06
Height
158.00
mm
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D167
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55499-D167
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D167
SA810ID06
GTIN number
7612914101945
SA810ID10
Description text
VAV compact controller Modbus, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210614
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC000792
ETIMCLASSN
ETIM classname
Actuating drive for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 33 15
OMNICLASS
OmniClass title
Motor Operated Valve Actuators
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_16
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보