Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
GLB181.1E/KN Stellantrieb VAV KNX
SA110ID05
Typ (ASN)
GLB181.1E/KN
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
3.00 VA
SA700ID16
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
2.50 W
SA700ID29
Schutzart A
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
50.00 °C
SA700ID22
min. Medientemperatur
0.00 °C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
0.00 °C
SA700ID26
zulässige Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
0.60 kg
SA71006ID04
Länge
71.00 mm
SA71006ID05
Breite
61.00 mm
SA71006ID06
Höhe
158.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D135
SA740ID04
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D135
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D135
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914113412
SA810ID10
Beschreibungstext
VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210607
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000792
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Stellantrieb für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 33 15
OMNICLASS
OmniClass Titel
Motor Operated Valve Actuators
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18_16
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.