Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Produktname
GDB141.1G Damper Actuator
SA110ID05
Warenhauptgruppe
GDB141.1G
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA100ID04
Produktbezeichnung
elektromotorisch
SA500ID03
Luft
SA300ID03
Dreh
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA700ID07
Mindestbetriebsspannung (untere Funktionsgrenze)
0.000 V
SA700ID08
max. Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
0.000 V
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
Hz
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
55 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-32 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA71006ID04
Breite
68.000 mm
SA71006ID05
Tiefe
59.500 mm
SA71006ID06
Höhe
137.000 mm
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D843
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D843
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D843
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625023768
SA810ID10
Beschreibungstext
Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, 2-position/3-position, 5 Nm, 150 s
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210614
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
Motorisch betriebene Ventilantriebe
OMNICLASS
OmniClass Titel
23-27 33 15
UNICLASSC
Pr_75_50_18_94
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D