Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
G120P-BOP-2
SA700ID04
Produktmerkmal
G120P-BOP-2 Basic Operator Panel
SA700ID05
Breite
70.0 mm
SA700ID06
Tiefe
19.7 mm
SA700ID07
Höhe
106.9 mm
SA700ID08
Masse
0.100 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?6SL3255-6AA00-4CA0
SA810ID03
Bestell-Nummer
6SL3255-6AA00-4CA0
SA810ID04
DataNorm-Nummer
6SL3255-6AA00-4CA0
SA810ID06
GTIN Nummer
4042948667750
SA810ID10
Beschreibungstext
G120P Basis-Bedienfeld BOP-2, IP55
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC002025
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcUnitaryControlElement.ALARMPANEL
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 31 23 11
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Brandmeldezentralen Transmitter
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_30_31
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.