Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
G120P-4/35A
SA700ID04
Produktmerkmal
G120P-4/35A VSD, 4.0kW, Fi. A, IP55
SA700ID05
Breite
180.0 mm
SA700ID06
Tiefe
249.0 mm
SA700ID07
Höhe
540.0 mm
SA700ID08
Masse
7.010 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AM21-0AH0
SA810ID03
Bestell-Nummer
6SL3200-6AM21-0AH0
SA810ID04
DataNorm-Nummer
6SL3200-6AM21-0AH0
SA810ID06
GTIN Nummer
4042948666999
SA810ID10
Beschreibungstext
Drehzahlvariabler Antrieb G120P, FSB, IP55, Filter A, 4 kW
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001857
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Frequenzumformer
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcTransformer.FREQUENCY
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 41 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Signal-Wandler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_90_16
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.