Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
G120P-4/32B FU, 4.0kW, Fi. B, IP20
SA110ID05
Product type (ASN)
G120P-4/32B
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Length
100.00 mm
SA700ID06
Depth
308.00 mm
SA700ID07
Height
297.00 mm
SA700ID08
mass (net)
0.00 kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?6SL3200-6AE21-0BH0
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
6SL3200-6AE21-0BH0
SA810ID04
Datanorm number
6SL3200-6AE21-0BH0
SA810ID06
GTIN number
4042948667583
SA810ID10
Description
Frequency converter G120P, FSB, IP20, filter B, 4 kW
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001857
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Frequency converter
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcTransformer.FREQUENCY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 41 13
OMNICLASS
Omniclass title
Signal Converters
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_90_16
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code