Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FDOOT271
SA700ID04
Produktmerkmal
FDOOT271 Radio neural fire detector
SA700ID05
Breite
100.0 mm
SA700ID06
Tiefe
100.0 mm
SA700ID07
Höhe
46.0 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.136 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54313-F1-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54313-F1-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54313-F1-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Neural radio fire detector
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001763
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Brandmelder
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSensor.FIRESENSOR
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 29 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Feuermelder
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_65
INFO
Information zum Export zur Zubehörkombination
Bei Auswahl von Zubehörkombination bitte Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
ACCESSORY_1
Accessories:
ACCESSORY_2
Accessories: Base
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D