Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FDMH273-R
SA700ID04
Produktmerkmal
FDMH273-R Gehäuse rot
SA700ID05
Breite
135.0 mm
SA700ID06
Tiefe
58.0 mm
SA700ID07
Höhe
135.0 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.328 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54323-B109-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54323-B109-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54323-B109-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Gehäuse rot, mit Glas und Schlüssel
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Gehäuse für Steuerkreisgeräte
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcJunctionBox.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 29 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Feuermelder
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_20_29_03_79
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.