Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FDM275
SA700ID04
Produktmerkmal
FDM275 Funk-Handfeuermelder
SA700ID05
Breite
87.0 mm
SA700ID06
Tiefe
63.0 mm
SA700ID07
Höhe
87.0 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.216 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54323-F105-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54323-F105-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54323-F105-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Funk-Handfeuermelder FDM275
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001765
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Handfeuermelder für Notrufsysteme
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcAlarm.BREAKGLASSBUTTON
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 49
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Drucktasten-Schalter
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_17_13
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.