Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA110ID05
Typ (ASN)
FDL242
SA700ID04
Produktname
FDL242 Linearer Rauchmelder
PREVIEW
LOD
Level of details
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Gebäude- und Raumsicherheit
SA200ID03
Ausführung der Sensoren
Kommunikative Sensoren
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
Aufputz (z.B. Melder jeweils mit Sockel)
SA350ID03
Einbaulage
vertikal
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
SA700ID05
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
55 °C
SA700ID07
Min. Lagertemperatur
-40 °C
SA700ID08
Max. Lagertemperatur
85 °C
SA700ID16
maximale Umgebungsfeuchte
93 % r.F.
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP53
SA700ID20
Schutzart (IP), Messkopf
IP53
SA7100101ID03
Einsatzbereich (Medium) Sensoren
Luft
SA7100101ID06
Messgrößen
Optisch (Lichttrübung bzw. Extinktion)
SA7100101ID08
Messprinzip
optisch / photoelektrisch
SA7100101ID19
Anwendung in Sicherheitstechnik
ja
SA7100101ID20
Anwendung in Fertigungstechnik
nein
SA7101101ID03
Sensoren in der Sicherheitstechnik
Brand
SA7100401ID11
Gerätegruppe
nein
SA7104101ID03
Lackierbarkeit
nein
SA7104101ID04
Farbe Beschreibung
RAL
SA7104101ID05
Beschreibung der Lackierbarkeit
9016 Verkehrsweiß
SA7100501ID03
Position der Sensorsonde
integriert
SA7100501ID05
Justierung am Gerät möglich
ja
SA7100501ID06
Justierung am Gerät
ja
SA7100601ID03
Akustisch
ja
SA7100601ID04
Optisch
LED/Leuchte
SA7106101ID03
Anzahl der Signaltöne
6
SA7106201ID03
Schnittstellen
Bus
SA7106401ID03
Leuchtanwendung
Betriebsstatus
SA7106401ID04
Leuchtart
LED
SA7101501ID04
Länge
134
SA7101501ID05
Breite
130
SA7101501ID06
Höhe
181
SA7101501ID07
Masse
0.7
SA740ID03
Bezeichnung der Zulassung
VdS Certificate, CE-Konformität
SA740ID04
Zulassungskennzeichnungen
VdS, CE
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S54331-F10-A1 mm
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54331-F10-A1
SA810ID04
DATANORM-Nummer
S54331-F10-A1
SA810ID07
Medien-Anbindnummer
S54331-F10-A1
SA810ID09
Bestellmenge (Multiplikator)
1
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
FDL242 Linearer Rauchmelder
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001763
ETIMCLASSN
ETIM classname
Brandmelder
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.SMOKESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-29 29 13 11
OMNICLASS
OmniClass title
Smoke Detectors
UNICLASSC
Pr_75_80_30_59
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
51
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D