Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FDCW241
SA700ID04
Produktmerkmal
FDCW241 Funk-Gateway
SA700ID05
Länge
89.00 mm
SA700ID06
Tiefe
28.00 mm
SA700ID07
Höhe
167.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.15 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54370-F11-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54370-F11-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54370-F11-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Funk-Gateway
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Systemschnittstelle/Mediengateway für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcAlarm.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 31 23 11
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Brandmeldezentralen Transmitter
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_27
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D