Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
SA300ID03
Produktvarianten B
FDCH221
SA700ID04
Produktmerkmal
FDCH221 Gehäuse
SA700ID05
Breite
207.0 mm
SA700ID06
Tiefe
48.0 mm
SA700ID07
Höhe
119.0 mm
SA700ID08
Masse
0.282 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54312-F3-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54312-F3-A1
SA810ID04
Datanorm number
S54312-F3-A1
SA810ID06
0.000
SA810ID10
Description text
Gehäuse für Eingangs-/Ausgangsmodule
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Gehäuse für Steuerkreisgeräte
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcJunctionBox.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-29 29 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Feuermelder
UNICLASSC
Pr_20_29_03_79
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D