FDAI92 Alarmindikator - Aufputz(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Fire safety (EN)
Fire protection systems
Cerberus FIT conventional
Conventional fire peripherals
Alarm indicators
FDAI92
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/firesafetyen/fireprotectionsystems/cerberusfitconventional/conventionalfireperipherals/alarmindicators/fdai92/fdai92_s54370-f3-a1.prj},{NB=FDAI92 Alarmindikator - Aufputz(0)},{SA810ID03=S54370-F3-A1},{SA700ID05=85.00},{SA700ID06=28.00},{SA700ID07=85.00},{SA700ID08=0.06},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=FDAI92 Alarmindikator - Aufputz},{SA110ID05=FDAI92},{PREVIEW=../../_pool_/67/a3/a6v10300241.png},{SA400ID03=},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54370-F3-A1},{SA740ID04=},{SA810ID04=S54370-F3-A1},{SA810ID06=4047625016005},{SA810ID10=Alarmindikator - Aufputz},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
FDAI92 Alarm indicator - surface mounted
SA110ID05
Product type (ASN)
FDAI92
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Length
85.00
mm
SA700ID06
Depth
28.00
mm
SA700ID07
Height
85.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.06
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S54370-F3-A1
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Order number
S54370-F3-A1
SA810ID04
DataNorm number
S54370-F3-A1
SA810ID06
GTIN number
4047625016005
SA810ID10
Description text
Alarm indicator - surface mount
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC000195
ETIMCLASSN
ETIM classname
Optical/acoustic signal device
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcAudioVisualAppliance.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-29 31 17
OMNICLASS
Omniclass title
Visible Fire Notification Devices
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_70_75_94_95
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보