Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
SA300ID03
Typ (ASN)
FC2020-EZ
SA700ID04
Produktname
FC2020-EZ
SA700ID05
Länge
430.00 mm
SA700ID06
Tiefe
160.00 mm
SA700ID07
Höhe
398.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
10.94 kg
LINK
https://www.siemens.com/btproduct?A5Q00016827
SA810ID03
Bestell-Nummer
A5Q00016827
SA810ID04
A5Q00016827
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Brandmeldezentrale (2-Loop) im Gehäuse (Standard) mit 1 LED Anzeige
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Hersteller Web Adresse
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220816
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC002685
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Brandmeldezentrale
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcUnitaryControlElement.CONTROLPANEL
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 31 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Feuermeldezentralen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_17
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.