Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FC123-ZA
SA700ID04
Produktmerkmal
FC123-ZA Brandmeldezentrale konv. (8Z)
SA700ID05
Breite
430.0 mm
SA700ID06
Tiefe
124.0 mm
SA700ID07
Höhe
399.0 mm
SA700ID08
Masse (netto)
5.240 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54400-C129-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54400-C129-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54400-C129-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Brandmeldezentrale, 8 Zonen
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC002685
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zentrale Brandmeldeanlage
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcUnitaryControlElement.CONTROLPANEL
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 31 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Feuermeldezentralen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_17
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.