Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
SA300ID03
Produktvarianten B
FC121-ZA
SA700ID04
Produktmerkmal
FC121-ZA Brandmeldezentrale konv. (2Z)
SA700ID05
Breite
310.0 mm
SA700ID06
Tiefe
85.0 mm
SA700ID07
Höhe
360.0 mm
SA700ID08
Masse
2.790 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54400-C131-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54400-C131-A1
SA810ID04
Datanorm number
S54400-C131-A1
SA810ID06
0.000
SA810ID10
Description text
Brandmeldezentrale, 2 Zonen
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC002685
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zentrale Brandmeldeanlage
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.CONTROLPANEL
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-29 31 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Feuermeldezentralen
UNICLASSC
Pr_75_50_18_17
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D