FA2009-A1 Battery 12V, 100Ah(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Fire protection systems
Fire protection systems
Cerberus PRO
Batteries
FA2009-A1
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/cerberuspro/batterien/fa2009a1/fa2009-a1_a5q00023101.prj},{NB=FA2009-A1 Battery 12V, 100Ah(0)},{SA810ID03=A5Q00023101},{SA700ID05=333.0},{SA700ID06=175.0},{SA700ID07=222.0},{SA700ID08=32.360},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/8b/e8/a6v10070379.png},{SA300ID03=FA2009-A1},{SA700ID04=FA2009-A1 Battery 12V, 100Ah},{BUSPROTOKOLL=},{SA400ID03=},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00023101},{SA810ID04=A5Q00023101},{SA810ID06=},{SA810ID10=Battery (12 V, 100 Ah, VdS)},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
FA2009-A1
FA2009-A1
SA700ID04
Product feature
FA2009-A1 Battery 12V, 100Ah
FA2009-A1 Battery 12V, 100Ah
SA400ID03
SA700ID05
Breite
333.0
333.0
mm
SA700ID06
Depth
175.0
175.0
mm
SA700ID07
Height
222.0
222.0
mm
SA700ID08
mass (net)
32.360
32.360
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00023101
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
A5Q00023101
A5Q00023101
SA810ID04
Datanorm number
A5Q00023101
A5Q00023101
SA810ID06
GTIN number
SA810ID10
Description text
Battery (12 V, 100 Ah, VdS)
Battery (12 V, 100 Ah, VdS)
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC011878
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Battery (Lead)
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcElectricFlowStorageDevice.BATTERY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 19 15
OMNICLASS
Omniclass title
Rechargeable Batteries
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_60_70_06_12
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보