Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FA2007-A1
SA700ID04
Produktmerkmal
FA2007-A1 Battery 12V, 45Ah, VDS
SA400ID03
SA700ID05
Breite
200.0 mm
SA700ID06
Tiefe
170.0 mm
SA700ID07
Höhe
176.0 mm
SA700ID08
Masse
15.320 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00022897
SA810ID03
Bestell-Nummer
A5Q00022897
SA810ID04
DataNorm-Nummer
A5Q00022897
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Battery (12 V, 45 Ah, VdS)
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011878
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Batterie (Blei)
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcElectricFlowStorageDevice.BATTERY
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 19 15
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Wiederaufladbare Batterien
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_60_70_06_12
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.