Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FA2005-A1
SA700ID04
Produktmerkmal
FA2005-A1 Batterie 12V, 17Ah, VDS
SA700ID05
Länge
183.00 mm
SA700ID06
Tiefe
80.00 mm
SA700ID07
Höhe
170.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
5.64 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00019677
SA810ID03
Bestell-Nummer
A5Q00019677
SA810ID04
DataNorm-Nummer
A5Q00019677
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625015190
SA810ID10
Beschreibungstext
Batterie (12 V, 17 Ah, VdS)
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011878
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Batterie (Blei)
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcElectricFlowStorageDevice.BATTERY
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 19 15
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Wiederaufladbare Batterien
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_60_70_06_12
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.