Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
FA2004-A1
SA700ID04
Produktmerkmal
FA2004-A1 Batterie 12V, 12Ah, VDS
SA400ID03
SA700ID05
Länge
153.00 mm
SA700ID06
Tiefe
100.00 mm
SA700ID07
Höhe
102.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
3.93 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00019354
SA810ID03
Bestell-Nummer
A5Q00019354
SA810ID04
DataNorm-Nummer
A5Q00019354
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625015183
SA810ID10
Beschreibungstext
Batterie (12 V, 12 Ah, VdS)
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001765
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Handfeuermelder für Notfallsysteme
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcAlarm.BREAKGLASSBUTTON
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 49
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Drucktasten-Schalter
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_17_13
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.