DXR2.E10PL Raum AS GLB Klappenantrieb(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Damper actuators
VAV controller
Compact room automation stations BACnet/IP DXR2.E..
DXR2.E10PL-102B
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/luftklappenantriebe/vavregler/kompakteraumautomationsstationbacnetipdxr2e/dxr2e10pl102b/dxr2_e10pl_102b_s55376_c145.prj},{NB=DXR2.E10PL Raum AS GLB Klappenantrieb(0)},{SA810ID03=S55376-C145},{SA200ID03=0.000},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=201.00},{SA71012ID05=82.00},{SA71012ID06=137.00},{SA71012ID07=0.31},{SA700ID06=0.000},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA700ID05=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/16/57/a6v11455053.png},{SA700ID04=DXR2.E10PL Raum AS GLB Klappenantrieb},{SA110ID05=DXR2.E10PL},{BUSPROTOKOLL=\"BACnet/IP},{SA100ID04=ohne Display},{BUSSPROTKOLL=BACnet,IP,KNX PL-Link,KNX S-Mode},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55376-C145},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
DXR2.E10PL Room AS GLB damper actuator
SA110ID05
Main product group
DXR2.E10PL
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"BACnet/IP
SA100ID04
Version room control units
Without display
BUSSPROTKOLL
Bus protocols
BACnet,IP,KNX PL-Link,KNX S-Mode
SA71012ID04
Length
201.00
mm
SA71012ID05
Width
82.00
mm
SA71012ID06
Height
137.00
mm
SA71012ID07
Height
0.31
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55376-C145
SA810ID03
Order number
S55376-C145
SA810ID04
DataNorm number
S55376-C145
SA810ID06
GTIN number
4047625019440
SA810ID10
Description text
Compact room automation station with damper actuator, BACnet/IP, 24 V, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, pressure sensor, 30 data points
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM classname
Energy management for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass title
HVAC Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보