Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
DXR2.E10PL Raum AS GLB Klappenantrieb
SA110ID05
Warenhauptgruppe
DXR2.E10PL
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"BACnet/IP
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
BACnet,IP,KNX PL-Link,KNX S-Mode
SA71012ID04
Länge
201.00 mm
SA71012ID05
Breite
82.00 mm
SA71012ID06
Höhe
137.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.31 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55376-C145
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55376-C145
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55376-C145
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625019440
SA810ID10
Beschreibungstext
Kompakte Raumautomationsstation mit Klappenantrieb, BACnet/IP, 24 V, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, Drucksensor, 30 Datenpunkte
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D