BAT12-25 Battery 12V,25Ah(28Ah,LL)(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Fire protection systems
Fire protection systems
Cerberus PRO
Batteries
BAT12-25
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/cerberuspro/batterien/bat1225/bat12-25_s54302-z102-a1.prj},{NB=BAT12-25 Battery 12V,25Ah(28Ah,LL)(0)},{SA810ID03=S54302-Z102-A1},{SA700ID05=177.0},{SA700ID06=168.0},{SA700ID07=127.0},{SA700ID08=8.180},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/50/e1/a6v10059139.png},{SA300ID03=BAT12-25},{SA700ID04=BAT12-25 Battery 12V,25Ah(28Ah,LL)},{BUSPROTOKOLL=},{SA400ID03=},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54302-Z102-A1},{SA810ID04=S54302-Z102-A1},{SA810ID06=4047625015367},{SA810ID10=Battery (12 V, 25 Ah, VdS)},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
BAT12-25
SA700ID04
Product feature
BAT12-25 Battery 12V,25Ah(28Ah,LL)
SA400ID03
SA700ID05
Width
177.0
mm
SA700ID06
Depth
168.0
mm
SA700ID07
Height
127.0
mm
SA700ID08
mass (net)
8.180
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54302-Z102-A1
SA810ID03
Order number
S54302-Z102-A1
SA810ID04
DataNorm number
S54302-Z102-A1
SA810ID06
GTIN number
4047625015367
SA810ID10
Description text
Battery (12 V, 25 Ah, VdS)
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011878
ETIMCLASSN
ETIM classname
Battery (Lead)
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcElectricFlowStorageDevice.BATTERY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 19 15
OMNICLASS
Omniclass title
Rechargeable Batteries
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_60_70_06_22
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보