Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
BAT12-25
SA700ID04
Produktmerkmal
BAT12-25 Batterie 12V,25Ah(28Ah,LL)
SA400ID03
SA700ID05
Breite
177.0 mm
SA700ID06
Tiefe
168.0 mm
SA700ID07
Höhe
127.0 mm
SA700ID08
Masse (netto)
8.180 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54302-Z102-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54302-Z102-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54302-Z102-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625015367
SA810ID10
Beschreibungstext
Battery (12 V, 25 Ah, VdS)
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011878
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Batterie (Blei)
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcElectricFlowStorageDevice.BATTERY
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 19 15
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Wiederaufladbare Batterien
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_60_70_06_22
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D