Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
ASZ6.6
SA700ID04
Produktmerkmal
ASZ6.6 Spindelheizung AC/DC 24V
SA400ID03
Display-Typ
SA700ID05
Breite
48.0 mm
SA700ID06
Tiefe
22.0 mm
SA700ID07
Höhe
160.0 mm
SA700ID08
Masse
0.201 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55845-Z108
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55845-Z108
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55845-Z108
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914073136
SA810ID10
Beschreibungstext
Stielheizkörper für Medien <lt/> 0 °C
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011307
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 33 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Elektrische Ventilantriebe
UNICLASSC
Pr_75_50_18_21
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D