AQR2576NF Unterputzfühler Basismodul(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Physical sensors
with KNX connection
Temperature, humidity, air quality
AQR2576NF
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/physikalischesensoren/mitknxanschluss/temperaturfeuchteluftqualitaet/aqr2576nf/aqr2576nf_s55720_s207.prj},{NB=AQR2576NF Unterputzfühler Basismodul(0)},{SA810ID03=S55720-S207},{SA71015ID04=71.000},{SA71015ID05=45.000},{SA71015ID06=71.000},{SA71015ID07=0.110},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=AQR2576NF Unterputzfühler Basismodul},{SA110ID05=AQR2576NF},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA100ID04=Raumautomation},{SA700ID19=IP20},{SA700ID17=nein},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S207},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
AQR2576NF Flushmount sensor Base
SA110ID05
Main product group
AQR2576NF
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Sensor Application
Room automation
SA71015ID04
Length
71.000
SA71015ID05
Width
45.000
SA71015ID06
Height
71.000
SA71015ID07
mass (net)
0.110
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP20
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S207
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55720-S207
SA810ID04
Datanorm number
S55720-S207
SA810ID06
GTIN number
7612914088048
SA810ID10
Description text
AQR2576NF Flushmount sensor Base
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010952
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Room air quality sensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.CO2SENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 17 13
OMNICLASS
OmniClass title
Carbon Dioxide (CO²) Concentration Measuring Instruments
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_02
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보