Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
AQR2547NF Flush-mounted sensor base module
SA110ID05
Main product group
AQR2547NF
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Room automation
SA71015ID04
Length
71.000
SA71015ID05
Width
45.000
SA71015ID06
Height
71.000
SA71015ID07
mass (net)
0.110
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
SA700ID06
Max. Ambient temperature (operating)
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S146
SA810ID03
Order number
S55720-S146
SA810ID04
DataNorm number
S55720-S146
SA810ID06
GTIN number
7612914081292
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010952
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room air quality sensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.CO2SENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 17 13
OMNICLASS
OmniClass title
Carbon Dioxide (CO²) Concentration Measuring Instruments
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_02
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код