Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
AQR2546NH Unterputzfühler Basismodul
SA110ID05
Warenhauptgruppe
AQR2546NH
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
83.000
SA71015ID05
Breite
45.000
SA71015ID06
Höhe
83.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.140
SA300ID03
Produktvariante B
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S150
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S150
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S150
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914081933
SA810ID10
Beschreibungstext
AQR2546NH Unterputzfühler Basismodul
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010952
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumluftqualitätssensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.CO2SENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 17 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Kohlendioxid (CO²)-Konzentrationsmessgeräte
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_02
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.