AQR2532NNW Unterputzfühler Front(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Humidity and temperature
Room sensors - flush mounted AQR25..
AQR2532NNW
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/feuchteundtemperaturfuehler/raumfuehlerunterputzaqr25/aqr2532nnw/aqr2532nnw_s55720_s136.prj},{NB=AQR2532NNW Unterputzfühler Front(0)},{SA810ID03=S55720-S136},{SA71015ID04=55.000},{SA71015ID05=12.000},{SA71015ID06=55.000},{SA71015ID07=0.070},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=AQR2532NNW Unterputzfühler Front},{SA110ID05=AQR2532NNW},{PREVIEW=../../_pool_/ee/fb/a6v10334312.png},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA100ID04=Raumautomation},{SA700ID19=IP30},{SA700ID17=nein},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S136},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
AQR2532NNW Flushmount sensor Front
SA110ID05
Main product group
AQR2532NNW
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Sensor Application
Room automation
SA71015ID04
Length
55.000
SA71015ID05
Width
12.000
SA71015ID06
Height
55.000
SA71015ID07
mass (net)
0.070
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP30
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S136
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55720-S136
SA810ID04
Datanorm number
S55720-S136
SA810ID06
GTIN number
7612914081278
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010035
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Room sensor relative humidity/temp. active
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_76_73
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보