Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
AQR2510NFW
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA700ID04
Produktmerkmal
AQR2510NFW Entwurfsrahmen
SA400ID03
Display-Art
SA500ID03
Busprotokoll
SA700ID05
Breite
80.200 mm
SA700ID06
Tiefe
8.000 mm
SA700ID07
Höhe
80.200 mm
SA700ID08
Gewicht (netto)
0.012 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=S55720-S158
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
SA810ID03
S55720-S158
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S158
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914083050
SA810ID10
AQR2510NFW - Rahmen DELTA azio für Frontmodul
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25812
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000007
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Abdeckrahmen für Wohnungsschaltgeräte
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 31 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Stromversorgungsgeräte
UNICLASSC
Pr_75_75_76_88
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D