QAD22 Anlege-Temp-Fuehler(0)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Temperature
Strap-on sensors QAD..
QAD22
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/temperature/straponsensorsqad/qad22/qad22_bpz_qad22.prj},{NB=QAD22 Anlege-Temp-Fuehler(0)},{SA810ID03=BPZ:QAD22},{SA71015ID04=0.000},{SA71015ID004=2.400},{SA71015ID005=1.700},{SA71015ID006=2.600},{SA71015ID05=0.000},{SA71015ID06=0.000},{SA71015ID07=0.000},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID11=0.00},{SA700ID12=0.00},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=250.000},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA110ID05=QAD22},{SA700ID04=QAD22 Anlege-Temp-Fuehler},{SA100ID04=Anlagenautomation},{BUSPROTOKOLL=},{SA700ID19=IP42},{SA700ID17=nein},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Low
Low
SA110ID05
Main product group
QAD22
SA700ID04
Produktname
QAD22 Contact temperature sensor
SA100ID04
Application range of the sensors
Plant automation
BUSPROTOKOLL
Busprotokolle
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP42
SA700ID17
Condensation allowed
no
SA400ID03
Material of the housing
SA71015ID004
Width
2.400
인치
SA71015ID005
Depth
1.700
인치
SA71015ID006
Height
2.600
인치
SA71015ID07
Mass (net)
0.000
lbs.
SA700ID11
Min. medium temperature (in operation)
0.00
F
SA700ID12
Max. medium temperature (in operation)
0.00
F
SA810ID03
Order number
BPZ:QAD22
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAD22
SA810ID06
GTIN number
7612914073488
SA810ID10
Description text
QAD22 Contact temperature sensor
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Web address of the manufac
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010157
ETIMCLASSN
ETIM classname
Contact temperature sensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_88
SA110ID04
Sensor series designation
Anlagenautomation
SA010ID02
Sheet number of the guideline
51
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보