피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
"IMMERSION TMP SNSR, 4-20mA, 30-250F, 4""""" (0)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Temperature
Immersion sensors QAE.. / FT-TP..
536-767-40
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/temperature/immersionsensorsqaefttp/53676740/536-767-40_bpz_536-767-40.prj},{NB=\"IMMERSION TMP SNSR, 4-20mA, 30-250F, 4\"\"\"\"\" (0)},{SA810ID03=BPZ:536-767-40},{SA71015ID004=1.500},{SA71015ID005=4.000},{SA71015ID006=2.300},{SA700ID011=30.000},{SA71015ID04=0.00},{SA71015ID05=0.00},{SA71015ID06=0.00},{SA71015ID07=2.204},{SA700ID11=0.000},{SA700ID012=250.000},{SA700ID12=0.000},{SA810ID06=804766002052},{SA010ID12=20210611},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/44698.png},{SA110ID05=536-767-40},{SA700ID04=\"IMMERSION TMP SNSR, 4-20mA, 30-250F, 4\"\"\"\"\"},{SA100ID04=System automation},{SA700ID17=},{SA400ID03=},{SA300ID03=},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Low
Low
SA110ID05
Type (ASN)
536-767-40
SA700ID04
Product name
"IMMERSION TMP SNSR, 4-20mA, 30-250F, 4"""""
SA100ID04
Range of application of the sensors
System automation
SA700ID17
Condensation permissible
SA400ID03
Housing material
SA71015ID004
Width
1.500
인치
SA71015ID005
Depth
4.000
인치
SA71015ID006
Height
2.300
인치
SA700ID011
Min medium temp. Opera
30.000
ºF
SA71015ID07
Mass (net)
2.204
lbs.
SA300ID03
Mounting types of the sensors
SA700ID11
Min. medium temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID012
Max medium temp. Opera
250.000
ºF
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:536-767-40
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:536-767-40
SA810ID06
GTIN number
804766002052
SA810ID10
Beschreibungstext
"IMMERSION TMP SNSR, 4-20mA, 30-250F, 4"""""
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010909
ETIMCLASSN
ETIM classname
Immersion temperature sensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Pr_75_75_76_88
SA010ID02
Sheet number of the guideline
51
SA110ID04
Product series
System automation
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보