BPZ:QFA3212.FWSN
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Humidity and temperature
Room sensors QFA..
QFA3212.FWSN
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/humidityandtemperature/roomsensorsqfa/qfa3212fwsn/qfa3212_fwsn_bpz_qfa3212_fwsn.prj},{NB=Room Unit RH&T, Full HMI, 0-10V / 4-20mA RH, 1k (385a) Pt Temp(0)},{SA810ID03=BPZ:QFA3212.FWSN},{SA700ID005=32.000},{SA700ID006=122.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=2.800},{SA71015ID005=1.200},{SA71015ID006=4.500},{SA71015ID007=0.300},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10260204.png},{SA700ID04=Room Unit RH&T, Full HMI, 0-10V / 4-20mA RH, 1k (385a) Pt Temp},{SA110ID05=QFA3212.FWSN},{SA100ID04=With pixel-graphics touch display},{SA200ID03=Wall Mounted},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=},{SA740ID04=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QFA3212.FWSN},{SA460ID03=},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
../../bilder/a6v10260204.png
../../bilder/a6v10260204.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
Room Unit RH&T, Full HMI, 0-10V / 4-20mA RH, 1k (385a) Pt Temp
Room Unit RH&T, Full HMI, 0-10V / 4-20mA RH, 1k (385a) Pt Temp
SA110ID05
Product type (ASN)
QFA3212.FWSN
QFA3212.FWSN
SA100ID04
Product indentification
With pixel-graphics touch display
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
32.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
122.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
2.800
인치
SA71015ID005
Depth
1.200
인치
SA71015ID006
Height
4.500
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.300
0.300
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Producer order number
BPZ:QFA3212.FWSN
BPZ:QFA3212.FWSN
SA810ID04
DATANORM number
BPZ:QFA3212.FWSN
BPZ:QFA3212.FWSN
SA810ID06
GTIN number
804766003509
804766003509
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
ROOM RH&T, 1K OHM PT(385), FULL HMI
ROOM RH&T, 1K OHM PT(385), FULL HMI
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010988
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room sensor relative humidity
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_75_76_88
SA010ID02
Sheet number of the guideline
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
QFA..
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보