BPZ:QFM3100
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Humidity and temperature
Duct sensors QFM..
QFM3100
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/humidityandtemperature/ductsensorsqfm/qfm3100/qfm3100_bpz_qfm3100.prj},{NB=QFM3100 Humidity sensor duct 0-10V/HQ(0)},{SA810ID03=BPZ:QFM3100},{SA71015ID04=0.000},{SA71015ID05=0.000},{SA71015ID06=0.000},{SA71015ID07=0.000},{SA700ID011=-40.000},{SA700ID012=158.000},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID007=0.000},{SA71015ID004=3.100},{SA71015ID005=1.500},{SA71015ID006=3.500},{SA71015ID007=0.000},{SA010ID012=20220412.000},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10953218.png},{SA110ID05=QFM3100},{SA700ID04=QFM3100 Humidity sensor duct 0-10V/HQ},{SA100ID04=Plant automation},{SA700ID19=30},{SA700ID17=0},{SA400ID03=},{SA300ID03=Flange},{SA350ID03=},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA110ID05
Main groups of wares
QFM3100
SA700ID04
Product name
QFM3100 Humidity sensor duct 0-10V/HQ
SA100ID04
Application area
Plant automation
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
30
SA700ID17
Condensation permissible
0
SA400ID03
Housing material
SA71015ID04
Width
0.000
인치
SA71015ID05
Depth
0.000
인치
SA71015ID06
Height
0.000
인치
SA71015ID07
Mass (net)
0.000
lbs.
SA700ID011
Min medium temp. Opera
-40.000
ºF
SA700ID012
Max medium temp. Opera
158.000
ºF
SA300ID03
Mounting type of the sensors
Flange
SA350ID03
Mounting position
SA700ID11
Min. medium temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID12
Max. medium temperature (in operation)
0.000
F
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:QFM3100
SA810ID04
DATANORM number
BPZ:QFM3100
SA810ID06
GTIN number
7612910000000
SA810ID10
Beschreibungstext
QFM3100 Humidity sensor duct 0-10V/HQ
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011532
ETIMCLASSN
ETIM classname
Duct sensor relative humidity/temperature, passive
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_88
SA010ID02
Sheet number of the guideline
51
SA110ID04
Product indentification
Plant automation
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보