BPZ:186-0019
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Pneumatics
Sensors
186-0019
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/pneumatics/sensors/1860019/186-0019_bpz_186-0019.prj},{NB=Hygrostat, Room, Pneumatic, RA, 20% to 90% RH, with Cover and Wall Plate(0)},{SA810ID03=BPZ:186-0019},{SA700ID005=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=0.000},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10889728.png},{SA700ID04=Hygrostat, Room, Pneumatic, RA, 20% to 90% RH, with Cover and Wall Plate},{SA110ID05=186-0019},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=},{SA740ID04=},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:186-0019},{SA810ID04=BPZ:186-0019},{SA810ID06=804766001352},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
Hygrostat, Room, Pneumatic, RA, 20% to 90% RH, with Cover and Wall Plate
SA110ID05
Product type (ASN)
186-0019
SA100ID04
Product indentification
Without display
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
0.000
인치
SA71015ID005
Depth
0.000
인치
SA71015ID006
Height
0.000
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.000
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Producer order number
BPZ:186-0019
SA810ID04
DATANORM number
BPZ:186-0019
SA810ID06
GTIN number
804766001352
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
ROOM HYGROSTAT RA BEIGE
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011175
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room hygrostat
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.HUMIDITYSENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 17 11
OMNICLASS
OmniClass title
Humidity Concentration Measuring Instruments
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_75_76_39
SA010ID02
Sheet number of the guideline
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
186..
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보