BPZ:192-222
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Pneumatics
Pneumatic thermostats
192-222
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/pneumatics/pneumaticthermostats/192222/192-222_bpz_192-222.prj},{NB=Room Thermostat, Pneumatic, Single Setpoint, DA Heat/Cool, Celsius, 2-pipe(0)},{SA810ID03=BPZ:192-222},{SA700ID005=40.000},{SA700ID006=140.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=2.200},{SA71015ID005=3.350},{SA71015ID006=1.570},{SA71015ID007=0.600},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/44202.png},{SA700ID04=Room Thermostat, Pneumatic, Single Setpoint, DA Heat/Cool, Celsius, 2-pipe},{SA110ID05=RM STAT SSP 7/30C 2 PIPE DA},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=},{SA740ID04=},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:192-222},{SA810ID04=BPZ:192-222},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
Room Thermostat, Pneumatic, Single Setpoint, DA Heat/Cool, Celsius, 2-pipe
SA110ID05
Product type (ASN)
RM STAT SSP 7/30C 2 PIPE DA
SA100ID04
Product indentification
Without display
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
40.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
140.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
2.200
인치
SA71015ID005
Depth
3.350
인치
SA71015ID006
Height
1.570
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.600
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Producer order number
BPZ:192-222
SA810ID04
DATANORM number
BPZ:192-222
SA810ID06
GTIN number
804766001451
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
RM STAT SSP 7/30C 2 PIPE DA
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010927
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room thermostat
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Measuring Instrument And Controls
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_50_18
SA010ID02
Sheet number of the guideline
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
356..
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보