QLS60 Sonnenfühler(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Physical sensors
without KNX connection
Sunlight intensity
QLS60
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/physikalischesensoren/ohneknxanschluss/sonnenstrahlungsintensitaet/qls60/qls60_bpz_qls60.prj},{NB=QLS60 Sonnenfühler(0)},{SA810ID03=BPZ:QLS60},{SA71015ID04=51.000},{SA71015ID05=46.000},{SA71015ID06=92.000},{SA71015ID07=1.810},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID11=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QLS60 Sonnenfühler},{SA110ID05=QLS60},{PREVIEW=../../_pool_/90/71/2867.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QLS60},{SA810ID04=BPZ:QLS60},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
QLS60 Sun sensor
SA110ID05
Main product group
QLS60
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Plant Automation
SA71015ID04
Length
51.000
SA71015ID05
Width
46.000
SA71015ID06
Height
92.000
SA71015ID07
mass (net)
1.810
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP65
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
SA700ID06
Max. Ambient temperature (in operation)
SA700ID11
Min. media temperature (in operation)
SA700ID12
Max. Medium temperature (in operation)
SA700ID17
Condensation allowed
no
SA400ID03
Material of the housing
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QLS60
SA810ID03
Order number
BPZ:QLS60
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QLS60
SA810ID06
GTIN number
7612914084767
SA810ID10
Description text
QLS60 Sun sensor
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011568
ETIMCLASSN
ETIM classname
Sun sensor, active
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.LIGHTSENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 00
OMNICLASS
OmniClass title
General Instruments and Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_21
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보