피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
AP 254/02 Kombisensor(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Physical sensors
with KNX connection
Brightness
AP 254/02
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/physikalischesensoren/mitknxanschluss/helligkeit/ap25402/ap_254_02_5wg1254_3ey02.prj},{NB=AP 254/02 Kombisensor(0)},{SA810ID03=5WG1254-3EY02},{SA71015ID04=72.000},{SA71015ID05=54.000},{SA71015ID06=110.000},{SA71015ID07=0.158},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=AP 254/02 Kombisensor},{SA110ID05=AP 254/02},{PREVIEW=../../_pool_/05/69/a6v10327631.png},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA100ID04=Raumautomation},{SA700ID19=},{SA700ID17=},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1254-3EY02},{SA810ID04=5WG1254-3EY02},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
AP 254/02 Combi sensor
SA110ID05
Main product group
AP 254/02
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Range of application of the sensors
Room automation
SA71015ID04
Length
72.000
SA71015ID05
Width
54.000
SA71015ID06
Height
110.000
SA71015ID07
mass (net)
0.158
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1254-3EY02
SA810ID03
Order number
5WG1254-3EY02
SA810ID04
DataNorm number
5WG1254-3EY02
SA810ID06
GTIN number
4001869384726
SA810ID10
Description text
AP 254/02 Combi sensor
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20190918
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM classname
Physical sensor for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.MOVEMENTSENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 00
OMNICLASS
OmniClass title
General Instruments and Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_53
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보