JB 520C23 Blinds actuator 1-fold(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Modular installation system, room control box
Junction box (UL/NEMA) devices
JB 520C23
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/modularesinstallationssystemraumautomationsbox/junctionboxulnemageraete/jb520c23/jb_520c23_5wg1520_4cb23.prj},{NB=JB 520C23 Blinds actuator 1-fold(0)},{SA810ID03=5WG1520-4CB23},{SA700ID05=70.0},{SA700ID06=44.6},{SA700ID07=90.0},{SA700ID08=0.219},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/95/20/jb20520c23_285wg1520-4cb2329.png},{SA300ID03=JB 520C23},{SA700ID04=JB 520C23 Blinds actuator 1-fold},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1520-4CB23},{SA810ID04=5WG1520-4CB23},{SA810ID06=7612914101914},{SA810ID10=Shutter Blind Actuator, 1 x AC 120 V, 6 A},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
JB 520C23
SA700ID04
Product feature
JB 520C23 Blinds actuator 1-fold
SA700ID05
Width
70.0
mm
SA700ID06
Depth
44.6
mm
SA700ID07
Height
90.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.219
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1520-4CB23
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1520-4CB23
SA810ID04
Datanorm number
5WG1520-4CB23
SA810ID06
GTIN number
7612914101914
SA810ID10
Description text
Shutter Blind Actuator, 1 x AC 120 V, 6 A
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001330
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Shutting actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass title
Dimmers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보