Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
JB 512C23
SA700ID04
Produktmerkmal
JB 512C23 Schaltaktor 1-fach
SA700ID05
Breite
70.0 mm
SA700ID06
Tiefe
44.6 mm
SA700ID07
Höhe
90.0 mm
SA700ID08
Masse
0.197 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1512-4CB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1512-4CB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1512-4CB23
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914096982
SA810ID10
Beschreibungstext
Schaltaktor 1 x AC 120...277 V, 20 A oder 1 x AC 347 V, 15 AX, C-Last
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Schaltaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Stromkreisunterbrecher
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_72_48_15
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.