JB 510C23 Binary output device 2-fold(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Modular installation system, room control box
Junction box (UL/NEMA) devices
JB 510C23
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/modularesinstallationssystemraumautomationsbox/junctionboxulnemageraete/jb510c23/jb_510c23_5wg1510_4cb23.prj},{NB=JB 510C23 Binary output device 2-fold(0)},{SA810ID03=5WG1510-4CB23},{SA700ID05=70.0},{SA700ID06=44.6},{SA700ID07=90.0},{SA700ID08=0.184},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/14/1b/jb20510c23_285wg1510-4cb2329.png},{SA300ID03=JB 510C23},{SA700ID04=JB 510C23 Binary output device 2-fold},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1510-4CB23},{SA810ID04=5WG1510-4CB23},{SA810ID06=7612914101907},{SA810ID10=inary Output, 2 x AC 120...277 V, 10 A (resistive load)},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
JB 510C23
SA700ID04
Product feature
JB 510C23 Binary output device 2-fold
SA700ID05
Width
70.0
mm
SA700ID06
Depth
44.6
mm
SA700ID07
Height
90.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.184
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1510-4CB23
SA810ID03
Order number
5WG1510-4CB23
SA810ID04
DataNorm number
5WG1510-4CB23
SA810ID06
GTIN number
7612914101907
SA810ID10
Description text
binary Output, 2 x AC 120...277 V, 10 A (resistive load)
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass title
Circuit Breakers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_72_48_15
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보